P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Produse conexe
Caracteristici
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance
Specificații
| Finish | Plain |
| Material | Stainless Steel Duplex 2205 (EN 1.4462) |
| Coupler Adjustment | Standard |
| Design Version | Worldwide (Globally Available Materials) |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.