Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH37024.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Horizontal Pouring Basin, Top Fill, 90°

90 degree top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Graphite
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Produse conexe
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy