Horizontal Pouring Basin, Top Fill, 90°
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Horizontal Pouring Basin, Top Fill, 90°
90 degree top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
- Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves
Specificații
| Material | Graphite |
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.