Horizontal Packing Clamp


Horizontal Packing Clamp
The horizontal packing clamp holds the end alignment fittings in place and compresses the packing materials to reduce/eliminate leakage of filler material during installation.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Easy to install and adjust
- Fits multiple reinforcing steel bar sizes
Specificații
Material | Oțel |
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.