Drive Pin Grommet
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Drive Pin Grommet
Grommets hold the wedge pins in place during assembly. One spare grommet is included with each package of couplers and wedge pins. Replacement grommets are made available as a convenience, should any get lost on the jobsite.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.