Drive Pin Assembly Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Drive Pin Assembly Kit
Drive pin assemblies attach to the piston of the pin driver. The assemblies consist of grommet supports, grommets, drive pins and retaining rings. Each drive pin assembly is designed for a specific reinforcing bar size and is quickly and easily changed in the field.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Color-coded and stamped with appropriate reinforcing bar size
- Designed to withstand the forces required for assembly
- Easily replaced when worn
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.