B-Series Vertical Filler Material Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
B-Series Vertical Filler Material Kit
B-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, vertical packing, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Simplifies ordering
- All components are for one-time use
Specificații
| Filler Material Kit Components | ||||
| Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBB592B | RBF40 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB692B | RBF40 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB792B | RBF50 | RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB8101B | RBF55 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB992B | RBF80 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB1092B | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB11101B | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB1292B | RBF125 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB14101B | RBF180 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5039 |
| RBB1892B | RBF220 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 |
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.