A2 Standard Coupler, Stainless Steel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
A2 Standard Coupler, Stainless Steel
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Detalii
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.