Kit de pino de contato roscado para solda na alma do trilho
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Kit de pino de contato roscado para solda na alma do trilho
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Proporciona material para conectar diretamente os pinos ao eixo neutro da alma de trilhos, usando o processo exotérmico
- Kits incluem uma alocação de molde nVent ERICO Cadweld, ferramenta de limpeza de molde, acionador à pedra, pinos, arruelas e porcas
Especificações
| Número de conexões | 1 |
| Quantidade mínima para pedidos | 50 |
| Material | Graphite;Silicon Bronze;Stainless Steel 302 (EN 1.4324);Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
| Tipo de trilho | RI52;RI59 |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.