Material de solda nVent ERICO Cadweld Exolon, F20
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Material de solda nVent ERICO Cadweld Exolon, F20
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- A composição consiste principalmente de óxido de cobre e alumínio
- Usado principalmente em aplicações de aterramento e ligação
- Projetado para aplicações onde a baixa emissão de fumaça é necessária
- Material de solda embalado em tubos sem material de acionamento
- Tubos embalados com filtros e acionadores
- Ignição eletrônica
- Cada solda usa um acionador
- Não está sujeito à ignição espontânea
- Ver detalhes específicos da conexão nVent ERICO Cadweld para determinar as exigências do material de solda
Especificações
Brochura
Folha de dados de segurança
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.