Material de solda nVent ERICO Cadweld Exolon, F20
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Material de solda nVent ERICO Cadweld Exolon, F20
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Imagens da aplicação
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristicas
- A composição consiste principalmente de óxido de cobre e alumínio
 - Usado principalmente em aplicações de aterramento e ligação
 - Projetado para aplicações onde a baixa emissão de fumaça é necessária
 - Material de solda embalado em tubos sem material de acionamento
 - Tubos embalados com filtros e acionadores
 - Ignição eletrônica
 - Cada solda usa um acionador
 - Não está sujeito à ignição espontânea
 - Ver detalhes específicos da conexão nVent ERICO Cadweld para determinar as exigências do material de solda
 
Especificações
Brochura
Folha de dados de segurança
Certifications
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      - Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.