Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

plug in unit Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Plug-In Unit Kit With XL Handle, Shielded, Black, 6 U

The XL handle is used for applications which requires high insertion / extraction forces such as VPX or VXS standards. Suitable for insertion and extractions forces up to 1500N (per pair).

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Rack Height 6U
Material Aluminio
Acabamento Anodized; Passivated
Product Type Front Panel
Tipo Front Panel with Handle (PIU)
EMC Shielding Sim
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.