MultipacPRO 19" Chassis Basic Kit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
MultipacPRO 19" Chassis Basic Kit
Such a kit enables a customer to configure the 3 different top / bottom covers.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- For non-standardized assemblies (1 ... 5 U) and standardized assemblies (1, 2 U) conforming to IEC 60297-3-105
- Frame consists of two lateral parts and front/rear panel
- Material: aluminium
- Select further components (Accessories)
Especificações
| Material | Aluminio |
| Tipo | Configurable |
| Família de produtos | MultipacPRO |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Product Type | Subrack/Chassis |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.