Non-Standard Assemblies Non-Standard Assemblies Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Cover Plate (10) Handle (5) Mounting Plate (6) Subrack/Chassis (15) Família de produtos Frame Type Plug-In Unit (5) MultipacPRO Tipo Configurable (15) Perforated (5) Plain (5) Rack Height 1U (4) 2U (4) 3U (5) 4U (5) 5U (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Rack Width 84HP (6) Profundidade 150mm (1) 210mm (1) 220mm (4) 270mm (1) 280mm (6) 330mm (1) 340mm (6) 390mm (1) 400mm (4) 450mm (1) 460mm (5) Ver tudo Ver menos Aplicar EMC Shielding No (Retrofittable) (15) Em conformidade com IEC 60297-3-100 (15) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: Non-Standard AssembliesView All Filters (1) SubcategoriasNSA Basic KitDetalhesNSA Mounting PlateDetalhesNSA CoversDetalhesNSA HandlesDetalhes