Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH38643.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Steel Flange Adapter

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Ler mais Ler menos
  • UL
  • FM Approved, Seismic
  • OSHPD
  • cUL
  • Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR
Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Acabamento Electrogalvanized
Material Aço
Data Copied
Métrico   |   Imperial
UL Loads
Part Number Structure Attachment Fitting Flange Thickness Brace Member Load Rating
CSBS1xxx CSBU1xxx 6 - 8 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 6672 N
8 - 19 mm 7561 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBS2xxx CSBU1xxx 19 - 31 mm DN25   - DN50 Sch. 40 NPS 7561 N
CSBURC12 19- 31 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
FM Loads
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
Perpendicular to Structure Parallel to Structure
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS1xxx 3780 N 7910 N 12320 N 12630 N 3910 N 6360 N 8980 N 10720 N
CSBS2xxx 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Vídeo
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Cable Bracing for Trapeze Applications

Play

Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (PIPE) for Trapeze Applications

Play

Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar