nVent CADDY Superfix 454 Standard Duty
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Superfix 454 Standard Duty
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Recommended for the suspension of stationary non-insulated pipe lines
- Easy-to-close clamp for steel pipe and copper tube
- Unique hinged design eliminates the need to disassemble the clamp prior to installation
- Clamp can be closed with one hand, without ever turning a screw
- All-steel design of the closing mechanism retains strength even when exposed to heat
- Comes with a welded 3/8" cap nut, allowing easy attachment to threaded rod
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Especificações
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Temperatura | -50 to 110 °C |
| Temperatura | -58 to 230 °F |
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.