nVent CADDY Speed Link Y-Toggle with Eyelet Extension
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link Y-Toggle with Eyelet Extension
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices
- Ideal for supporting lighting fixtures
- Y-design provides improved stability
Especificações
| Wire Rope Diameter | 1.5 mm |
| Static Load Safety Factor | 5:1 |
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Material | Aço |
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.