nVent CADDY Speed Link SLS with Wedge Anchor
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        nVent CADDY Speed Link SLS with Wedge Anchor
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imagens da aplicação
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristicas
- Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from Powers Fasteners, Inc.
 - Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete
 - Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
 - Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
 - No special tools required
 - ETA-13/0355 assessment available for wedge anchor from Powers Fasteners, Inc
 
Especificações
| Wire Rope Diameter | 2 mm | 
| Static Load Safety Factor | 5:1 | 
| Acabamento | Electrogalvanized | 
| Em conformidade com | SMACNA HVAC-DCS | 
| Tamanho do orifício (HS) | 0.310" - 0.38" | 
| Slot Size (SS) | 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38" | 
| Largura (W) | 0.63" | 
| Altura 2 (H2) | 1.7" | 
| Altura 1 (H1) | 2.1" | 
| Slot Size (SS) | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm | 
| Tamanho do orifício (HS) | 8 - 10 mm | 
| Largura (W) | 16 mm | 
| Altura 2 (H2) | 43.5mm | 
| Altura 1 (H1) | 53mm | 
| Tamanho da rosca (TS) | M8 | 
| Espessura (T) | 0.15" Max | 
| Espessura (T) | 4 mm Max | 
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications



- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.