nVent CADDY Speed Link SLS Locking Device
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        nVent CADDY Speed Link SLS Locking Device
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imagens da aplicação
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristicas
- Single barrel locking device allows for quick prefabrication of strut or brackets
 - Push-on nut quickly and securely installs to strut or bracket to keep the locking device in position and eases installation
 - Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
 - Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
 - Push-on nut guides the cable into the locking device and brings stability to the support
 - Installs with open side of the strut channel facing up or down for more flexibility
 
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
        cUL DWMU7.E165703
      
      
      
          
      CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
    
      
        UL DWMU.E165703
      
      
      
          
      ANSI/UL 2239
    
      

- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.