nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled decking hook end fitting
- Quickly and easily attaches to hollow metal decking
- Spring-loaded ends snap into decking hole and lock into place
- Innovative design helps protect the wire from sharp edges of decking hole, minimizing risk of damage to wire
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
Especificações
| Wire Rope Diameter | 2 mm |
| Static Load Safety Factor | 5:1 |
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Em conformidade com | SMACNA HVAC-DCS |
| Tamanho do orifício 2 (HS2) | 0.310" - 0.38" |
| Slot Size (SS) | 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38" |
| Largura (W) | 0.6" |
| Altura 2 (H2) | 1.8" |
| Altura 1 (H1) | 2.1" |
| Slot Size (SS) | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm |
| Tamanho do orifício 2 (HS2) | 8 - 10 mm |
| Largura (W) | 16 mm |
| Altura 2 (H2) | 46.5mm |
| Altura 1 (H1) | 53mm |
| Tamanho da rosca (TS) | M8 |
| Espessura (T) | 0.15" Max |
| Espessura (T) | 4 mm Max |
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.