nVent CADDY Pyramid ST Adjustable Strut Support
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Pyramid ST Adjustable Strut Support
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Height adjustability provides effective navigation of pipe, conduit, duct and cable tray around obstructions
- Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application
- Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance
Especificações
| Static Load Safety Factor | 3:1 |
| Acabamento | Hot-Dip Galvanized |
| Temperatura | -45 to 65 °C |
| Temperatura | -50 to 150 °F |
Folha de garantia
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.