nVent CADDY Cat HP Extended Angle Bracket
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Cat HP Extended Angle Bracket
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Allows for quick installation of J-Hooks to ceiling at set heights
- Allows for field creation of custom J-Hook trees
- Secure fit to J-Hooks means no shifting or movement of the J-Hook during cable installation
Especificações
| Acabamento | Pregalvanized |
| Material | Aço |
Especificações de engenharia
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.