Easy Snap Grommet
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Easy Snap Grommet
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Provides 360° protection for cable, conduit, plumbing and fire sprinkler plumbing in metal studs
- Snap one grommet into standard 1-11/32" field punched hole, or snap two together into any shape factory-punched hole
- Grommet can be split for use on pre-existing installations
- Compliant with UL® 2043 and suitable for use in air handling (plenum) spaces
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.