Cable/Conduit Clip


Cable/Conduit Clip
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Supports conduit to rod, wire or flange
- Can also be used for flexible metallic tubing, armored cable, portable cables, control tubes and communications cable
- Available for EMT, rigid, ENT, IMT, MC/AC and aluminum conduit
- No installation tools required
Especificações
Acabamento | nVent CADDY Armour |
Material | Spring Steel |
Part Number | Outer Diameter | Rod Size |
K12 | 14 mm - 20 mm | M12 |
K12 | 16 mm - 22 mm | M8; M10 |
K12 | 18 mm - 24 mm | M4; M6 |
K16 | 22 mm - 24 mm | M12 |
K16 | 24 mm - 26 mm | M8; M10 |
K16 | 26 mm - 30 mm | M4; M6 |
K20 | 20 mm - 36 mm | M12 |
K20 | 25 mm - 38 mm | M8; M10 |
K20 | 30 mm - 42 mm | M4; M6 |
Part Number | Outer Diameter | Flange Thickness |
K12 | 16 mm - 22 mm | 3 mm - 7 mm |
K12 | 14 mm - 20 mm | 8 mm - 10 mm |
K12 | 12 mm - 19 mm | 11 mm - 13 mm |
K16 | 24 mm - 28 mm | 3 mm - 7 mm |
K16 | 20 mm - 26 mm | 8 mm - 10 mm |
K16 | 19 mm - 24 mm | 11 mm - 13 mm |
K20 | 28 mm - 40 mm | 3 mm - 7 mm |
K20 | 26 mm - 38 mm | 8 mm - 10 mm |
K20 | 21 mm - 35 mm | 11 mm - 13 mm |
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
Certifications


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.