Adjustable I-Beam Adapter
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Adjustable I-Beam Adapter
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- No loose parts
- No assembly required
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- FM® Specification Tested
Especificações
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Material | Aço |
| UL Loads | ||||
| Part Number | Structure Attachment Fitting | Flange Thickness | Brace Member | Load Rating |
| CSBS3xxx | CSBU1xxx | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
| 8 - 19 mm | 7561 N | |||
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| CSBS4xxx | CSBU1xxx | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
| 8 - 19 mm | 7561 N | |||
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| CSBS5xxx | CSBU1xxx | 6 - 19 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N |
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| FM Loads | ||||||||
| Part Number | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||||||
| Perpendicular to Structure | Parallel to Structure | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS3xxx | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
| CSBS4xxx | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
| CSBS5xxx | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.