263HC High Clamp Force Card-Lok
De Serie 263HC Card Lok heeft ook een lichter gewicht en een smal profiel, ideaal voor het vasthouden van printplaten die dicht in de behuizing zijn geplaatst. Het ontwerp met schachten zorgt voor een gelijkmatigere klemkracht over de lengte van de Card Lok, terwijl de uitlijning van de wig en de carrosserie wordt gehandhaafd voor een eenvoudigere installatie.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Kenmerken
- Profiel 6,35 mm (0,250 inch) x 7,44 mm (0,293 inch)
- Voor toepassingen met koude wand
- Schroef bediend
- Max. Uitschuiving 8,89 mm (0,350 inch)
- Lengte 96,5 mm (3,80 inch) tot 172,7 mm (6,80 inch), stappen van 12,7 mm (0,5 inch)
- Flexibele montagemogelijkheden
- Verkrijgbaar met zwart geanodiseerd, hard zwart geanodiseerd of elektroloos vernikkeld
- Gewicht 1,07 g/cm (0,096 oz)
- Gemiddelde klemkracht (4,80”, zwart geanodiseerd) = 911 lbs
- 5 segmenten, ontwerp met schacht
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.