Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

260HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok

Catalogusnr# A260HTS-4.80T2L

The 260HTS features a unique sawtooth profile design that provides advanced thermal performance and clamping force compared to similarly sized card locks for superior thermal dissipation and protection in high shock and vibration applications. The 260HTS can be a drop in replacement for most existing Series 260 card lok applications.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Lees meer Minder lezen
  • DFARS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Bronnen CAD

CAD-GENERATIE

*Data subject to change without notice
Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.