Plug-In Unit Kit With XL Handle, Shielded, Black, 6 U


Plug-In Unit Kit With XL Handle, Shielded, Black, 6 U
The XL handle is used for applications which requires high insertion / extraction forces such as VPX or VXS standards. Suitable for insertion and extractions forces up to 1500N (per pair).
Details
Bronnen
Kenmerken
- For applications which requires high insertion / extraction forces such as VPX or VXS standards
- Additional board fixing options available
- Handle requires additional die cast fixing block (combination with horizontal rail short / long lip)
- U-shaped front panel for textile gasket
- Suitable for insertion/extraction forces up to 1500 N (per pair)
- IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
Specificaties
Rekhoogte | 6U |
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Geanodiseerd; Geëloxeerd |
Producttype | Frontpaneel |
Type | Frontpaneel met handgreep (PIU) |
EMC-afscherming | Ja |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.