MultipacPRO EMC Shielding Kit


MultipacPRO EMC Shielding Kit
The EMC shielding kit and the cover plates increase the shielding of the chassis from approx. 30 dB(A) to approx. 60 dB(A). A test report can be downloaded.
Details
Bronnen
Kenmerken
- The EMC shielding kit and the cover plates increase the shielding of the chassis from approx. 30 dB(A) to approx. 60 dB(A)
Specificaties
Werkt met | Chassis; MultipacPRO |
Productserie | MultipacPRO |
Producttype | Afschermingsset |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.