19" Chassis - Sheet Metal - Components Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Ventilatoreenheid (10) Montageset (7) Montageplaat (28) Afschermingsset (2) Productserie Interscale (39) MultipacPRO (2) Type Ventilatorlade (10) Montageset (7) Montageplaat (24) Werkt met Chassis (2) MultipacPRO (2) Compacte behuizingen (30) Materiaal Aluminium (6) Roestvrij staal (2) Staal (38) Zink (1) Polyamide (3) Rekbreedte 19HP (2) Diepte 20mm (3) 25mm (7) 133mm (1) 177mm (4) 221mm (12) 310mm (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 40mm (3) 80mm (5) 119mm (2) 133mm (2) 221mm (5) 310mm (4) 399mm (8) 444mm (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Lengte 128.55mm (1) 173mm (1) 217.45mm (1) 306.35mm (1) Alles weergeven Bekijk minder ToepassenFilter1Filter toegepast: 1Categorie: 19" Chassis - Sheet Metal - ComponentsAlle filters weergeven (1) SubcategorieënMounting PlatesDetailsMounting Plates With Fan HolderDetailsFan HoldersDetailsOther ComponentsDetails