nVent ERICO Permaground inlegbare massaknok
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERICO Permaground inlegbare massaknok
nVent ERICO PermaGround Lay-in Ground Lug is an electrical connector engineered for easy and efficient grounding. It’s open-faced design allows the grounding conductor to be “laid in” without the need to thread it through a closed connector, simplifying installation.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Vaak gebruikt bij verbindingsgrepen in zonne-energietoepassingen
- Inlegeigenschappen zorgen voor eenvoudige positionering
- Set schroefhardware gemaakt van 304 roestvrij staal
Specificaties
Brochure
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
CSA 4414-04 29601
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
UL QIMS.E354420 E354420
ANSI/UL 2703
CSA 5313-91.29601
29601
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.