Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH38773.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Geprefabriceerde kabelset

Eenvoudige en veilige 24V-laagspanningskabelassemblage in robuuste uitvoering, voor een lange levensduur en minimaal onderhoud. De zelfregelende functie zorgt ervoor dat het uitgangsvermogen van het verwarmingssysteem variabel is, afhankelijk van de temperatuur- en weersomstandigheden in de omgeving. Naarmate de temperatuur stijgt, verlaagt de zelfregulerende kabel automatisch de warmteafgifte. Hij beschermt daardoor betrouwbaar bij uiteenlopende temperaturen. Zelfregelende kabels zijn energiezuinig doordat ze over de hele lengte van de schakeling warmte afgeven op het moment en de plaats waar die nodig is. Kabelassemblages zijn leverbaar in onder meer lengtes van 12 m (39,4 voet) gewone elektriciteitskabel die in onze fabriek is aangesloten op zelfregelende kabel.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Koper;Fluoropolymeer
Voltooien Vernikkeld
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy