Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Energieopslag

Elektrische oplossingen voor energieopslagsystemen

Aarding, verbinding en bliksem- en overspanningsbeveiliging voor technologieën met batterijen en alternatieve technologieën

Bescherm uw energieopslagsystemen tegen schade door bliksem en overspanning door te kiezen voor een toonaangevende leverancier van oplossingen voor aarding, verbinding en stroomverbinding die voldoen aan de UL- en IEC-normen.

nVent ERICO biedt u elektrische en overstroombeveiligingsproducten die worden gebruikt op veel van de huidige technologieën voor accu, thermische en perslucht energieopslag. Verkrijg alle componenten die nodig zijn voor de veilige en betrouwbare werking, inclusief batterij-aansluitingen, flexibele koperen rails, stroomverdelingsblokken, aardingsvlechten en coaxiale overspanningsafleiders.

Interactief hulpmiddel voor energieopslag

Klik op de onderstaande afbeelding en vervolgens op elk gebied voor meer informatie over de energieopslag-oplossingen van nVent.

Energy Storage Virtual World Rendering
Energy Storage Brochure Cover

Brochure nVent Elektrische en bevestigingsoplossingen voor energieopslag

Download de nVent energieopslag brochure met informatie over nVent ERICO-producten en meer.

NU DOWNLOADEN

Aardingsoplossingen


De bescherming van energieopslagsystemen en personeel vereist een systematische aanpak om door stroompieken veroorzaakte bedreigingen, vanaf de basis, tot een minimum te beperken. Wij helpen u uw investeringen te beschermen met beproefde methoden en producten.

Grounding Busbar

Aardingrail

Een goede hechting is essentieel om een equipotentiaalvlak te creëren tussen dienstterreinen en apparatuur tijdens een storing en bij voorbijgaande omstandigheden. We bieden aardingrail aan in standaardafmetingen en er kan een aangepast ontwerp worden gemaakt in overeenstemming met uw specificaties.

Meer informatie

Person Installing Ground Rod and Coupler

Aardingspennen en aardingskoppelingen

Van toonaangevende verkoperde aardingspennen tot massief koperen, roestvrijstalen en gegalvaniseerde pennen – wij hebben de aardingsoplossing waarop u kunt vertrouwen, inclusief aardingskoppelingen.

Meer informatie

Cadweld Connection

Aardingsverbinders

nVent ERICO Cadweld exothermisch gelaste verbindingen bieden een permanente, moleculaire verbinding die niet losgaat of corrodeert. De verbindingen zijn ontworpen om die verbinding gedurende de hele levensduur van uw energieopslaginstallatie te behouden en zijn IEEE 837-gecertificeerd.

Aardings- en verbindingsvlechten en andere mechanische aardingsverbinders zijn ook bij nVent ERICO verkrijgbaar voor het correct verbinden van energieopslagsystemen.

Meer informatie

Theft Deterrent Cable

Anti-diefstalaardingsoplossingen

Anti-diefstalcomposietkabels zijn geleiders die functioneren als koperen geleiders, maar een buitenste laag van staal bevatten die moeilijk door te knippen is. Deze geleiders zijn ideaal voor energieopslagtoepassingen met blootliggende elektrische aardingskabels.

Meer informatie

Systemen op het gebied van bescherming tegen bliksem


Onze productserie op het gebied van bescherming tegen bliksem omvat conventionele en verbeterde opties om kostbare schade aan uw energieopslagsystemen en accuverbindingen te voorkomen.

System 1000 Parts

nVent ERICO System 1000

System 1000 heeft o.a. drie luchtterminal-modellen en -accessoires die conform de vereisten van de Franse norm NF C 17-102 zijn ontworpen.

GA NU

System 2000 Parts

nVent ERICO Systeem 2000

System 2000 bevat een serie luchtterminals, bliksemafleiders en fittingen die voldoen aan de Europese IEC 62305-, USA UL 96- en NFPA 780-normen.

GA NU

System 3000 Parts

nVent ERICO System 3000

System 3000 is een technisch geavanceerd systeem op het gebied van bescherming tegen bliksem, met efficiënte plaatsing van luchtterminals in overeenstemming met de methode van volumeverzameling.

GA NU

Overspanningsbeveiligingen


Stroom-, besturings- en communicatiecircuits worden vaak verstoord door elektrische storingen als gevolg van het schakelen van elektrische belastingen, elektrische ruis of een incidentele geïnduceerde stroompiek. De coaxiale overspanningsafleiders van nVent ERICO helpen u bij het voorkomen van de gevolgen van gevaarlijke overspanningen

Surge Protection Parts

Van wisselstroom tot gelijkstroom, met technisch advies tot volledige ontwerpassistentie kunnen onze ingenieurs kunnen uw toepassing op het gebied van energieopslag ondersteunen. Wij zorgen voor betrouwbare energieopslag met:

  • Elektrische producten op het gebied van verbinding en bescherming voor technologieën op basis van stromings-, loodzuur-, nikkel-cadmium-, nikkel-metaal-, lithium-ion-, lithiumpolymeer- en gesmoltenzoutaccu’s.
  • Oplossingen op het gebied van aarden en verbinden voor water-, thermische, vliegwiel-, condensator- en persluchtenergieopslagsystemen.
  • De meeste nVent ERICO-onderdelen zijn UL-gecertificeerd.
  • Een wereldwijd personeelsbestand dat lokaal mogelijkheden en ondersteuning biedt.

Meer informatie

Have an energy storage system that's ready for planning? Get in contact and let us know how we can assist with our energy storage system electrical solutions, expertise or product offering.