nVent ERICO Cadweld Plus Impulse - Ontstekingsunit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERICO Cadweld Plus Impulse - Ontstekingsunit
Onze nieuwste innovatie, nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, biedt u de grootste flexibiliteit en beste gebruiksgemak voor onze ontstekings-unit. De Impulse-ontstekings-unit is met precisie ontworpen en stelt u in staat om uw stroombron te kiezen: van gebruiksklare AA-batterijen tot de oplaadbare lithium-ionpacks die u op uw werklocatie heeft.
Waarom zou u voor ons nieuwste ontstekings-unit kiezen? Veiligheid, vermogen en gebruiksgemak.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- De verbeterde grip in de stijl van elektrisch gereedschap is ergonomisch en gemakkelijk vast te houden
- Zelfsluitende trigger-bescherming biedt extra veiligheid door het voorkomen van onbedoelde ontsteking
- De led-ontstekingsteller geeft direct feedback over de timing van de ontsteking en is ook bij zonnig weer goed zichtbaar
- Vijf seconden vertraging in de ontsteking is een veiligheidsfunctie waarmee de gebruiker de ontsteking indien nodig kan stoppen
- Indicator geïntegreerd in het apparaat voor realtime updates over batterijlevensduur; compatibel met AA en oplaadbare batterijen
- Bevat AA alkalinebatterijen die voeding bieden voor ongeveer 600 aansluitingen
- Oplaadbare batterijen van Milwaukee® of DEWALT® kunnen worden gebruikt om met een 4Ah batterij vermogen te bieden aan ongeveer 1500 aansluitingen
- Batterij-adapters beschikbaar voor gebruik met oplaadbare batterijen van Milwaukee® of DEWALT® (apart verkrijgbaar)
- Hoog temperatuurs-bestendig kabeltje met solide stekker zorgt dat het vaakst te vervangen component van de ontstekings-unit steviger vast zit en betrouwbaarder is
- De handige krokodillenbek van de poolaansluiting geeft duidelijk een goede verbinding in het kijkvenster weer
Specificaties
Brochure
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
CE, ERICO Cadweld Plus Impulse
English
2014/30/EU, EMC Directive
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.