nVent ERICO kadlas matrijskit met meerdere aansluitingen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERICO kadlas matrijskit met meerdere aansluitingen
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- De veelzijdige mal produceert een verscheidenheid van verbindingen
- Gepatenteerd, zelfdichtend systeem voorkomt lekken van lasmetaal
- Compacte compressiestructuur maakt eenvoudig uitlijnen van geleiders mogelijk
- Taalloze handleiding
- Gebruiksvriendelijk systeem voltooit lasnaden in enkele seconden
Specificaties
| Soorten meervoudige verbinders van ERICO CADWELD MULTI | |||||||
| Maltype | Aantal vereiste afdichtingen | Maximale geleiderafmeting | Maximale bus-/greepafmeting | Maximale afmeting wapeningsstaal, Metrisch | Maximale afmeting wapeningsstaal, VS | Diameter aardingsstang, Nominaal | Diameter aardingsstang, Werkelijk |
| Kabel van massief of gevlochten koper naar kabel van massief of gevlochten koper | |||||||
| SS | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| SC | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| XA | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| GG | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| GJ | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| GF | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| GW | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| XB | 3 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| PP | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| PK | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| GE | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| PG | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
| TD | 2 | 25 mm² gevlochten; #4 gevlochten | - | - | - | - | - |
| TE | 2 | 25 mm² gevlochten; #4 gevlochten | - | - | - | - | - |
| TF | 2 | 25 mm² gevlochten; #4 gevlochten | - | - | - | - | - |
| Kabel van massief of gevlochten koper naar wapeningsstaal | |||||||
| RG | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | 10 mm | #3 | - | - |
| RH | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | 10 mm | #3 | - | - |
| RK | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | 10 mm | #3 | - | - |
| RD | 3 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | 10 mm | #3 | - | - |
| Koper- of staaltape naar wapeningsstaal | |||||||
| RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | #3 | - | - |
| Kopertape naar kopertape | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| Kabel van massief of gevlochten koper naar koperen of stalen bus/greep | |||||||
| HA | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HC | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HS | 3 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HT | 3 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| GL | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LA | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LJ | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LE | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| Tape van gegalvaniseerd staal naar tape van gegalvaniseerd staal | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| Kabels van massief of gevlochten koper naar aardingsstangen | |||||||
| TG | 2 | 10mm² gevlochten; #6 gevlochten | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
| GT | 2 | 10mm² gevlochten; #6 gevlochten | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
| GR | 2 | 10mm² gevlochten; #6 gevlochten | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
| GT | 3 | 10mm² gevlochten; #6 gevlochten | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
| GR | 3 | 10mm² gevlochten; #6 gevlochten | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
| Kopertape naar aardingsstang | |||||||
| CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
| CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
| CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
| CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
| Tape van gegalvaniseerd staal naar aardingsstang | |||||||
| CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
| CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.