Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Exolon, F20


Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Exolon, F20
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Mengsel bestaat voornamelijk uit koperoxide en aluminium
- Primair gebruikt bij aarding- en verbindingstoepassingen
- Ontworpen voor toepassingen waarbij rookarme emissie vereist is
- Lasmateriaal verpakt in tubes zonder startmateriaal
- Tubes verpakt met filters en ontbranders
- Elektrische ontbranding
- Voor elke las is een ontbrander nodig
- Kan niet spontaan ontbranden
- Zie specifieke gegevens over nVent ERICO Cadweld-verbinding om lasmateriaalvereisten te bepalen
Specificaties
Brochure
Veiligheidsinformatieblad
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.