Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH36936.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Compleet lasapparaat voor verbindingen T9, stroom

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Railtype 85 lb tot 141 lb T-railsecties
Hechtverbindingsstijl C
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Toepassingsafbeeldingen Bronnen Video
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Gerelateerde producten
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy