Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH41279.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

DT2 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus, 100 kA

Overspanning en spanningstransiënten zijn een belangrijke oorzaak van dure storingen in elektronische apparatuur en voor bedrijven. Schade kan resulteren in het verlies van kapitaalgoederen, zoals computers en communicatieapparatuur, alsmede in verlies van inkomsten en winst als gevolg van ongeplande uitvaltijd van het systeem. nVent ERICO heeft meerdere series van overspanningsbeveiligingsapparaten (SPD's) in de aanbieding die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen die betrouwbare bescherming bieden tegen spanningstransiënten op stroomdistributiesystemen. De coaxiale overspanningsafleiders met DIN-rails uit de DT2-serie bieden betrouwbare en efficiënte bescherming tegen tijdelijke spanning in een omgeving van IEC-klasse II en UL Type 1CA. Getest en onafhankelijk gecertificeerd volgens de IEC- en UL-normen biedt de DT2-serie een reeks compacte, veiligheids- en prestatiefuncties voor de zwaarste omstandigheden en is geschikt voor bescherming binnen meerdere toepassingen.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy