Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Overspanningsbeveiliging voor DIN-rail

Overspanningsbeveiliging voor DIN-rail
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter1

Filter toegepast: 1

Subcategorieën

Fotovoltaïsche overspannings-beveiligingsapparaten

Fotovoltaïsche overspannings-beveiligingsapparaten

DT1M DIN Rail overspannings-beveiliging klasse I+II 25 kA

DT1M DIN Rail overspannings-beveiliging klasse I+II 25 kA

DT1 serie DIN Rail overspannings-beveiligingsapparaten, Klasse I+II 12,5 kA

DT1 serie DIN Rail overspannings-beveiligingsapparaten, Klasse I+II 12,5 kA

DT2-serie DIN Rail coaxiale overspanningsafleiders, klasse II

DT2-serie DIN Rail coaxiale overspanningsafleiders, klasse II

EDT2 serie verbeterde tijdelijke onderscheidende overspannings-beveiligingsapparaten

EDT2 serie verbeterde tijdelijke onderscheidende overspannings-beveiligingsapparaten

DT2C Compacte overspanningsbeveiliging klasse II, 1+1 modus

DT2C Compacte overspanningsbeveiliging klasse II, 1+1 modus

DT2C Compacte overspanningsbeveiliging klasse II, 2+0 modus

DT2C Compacte overspanningsbeveiliging klasse II, 2+0 modus

Vonkgatafleiders

Vonkgatafleiders

Overspanningsfilters

Overspanningsfilters

Producten | 34 resultaten (71 artikelen)

PH39805.jpg image

PVT1 fotovoltaïsche overspanningsbeveiliging klasse I+II

Uniek ontworpen voor de bescherming van omvormers voor zonne-energie aan de ingangszijde voor gelijkstroom en de stringboxen.
PH38671.jpg image

DT2 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 Mode.
PH39801.jpg image

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 1+0 modus

The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

DT1 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse I+II 12,5 kA, 1+0 modus

DT1-serie biedt een reeks compacte, veilige en zeer belastingbestendige functies voor de zware IEC-klasse I-omstandigheden en is geschikt voor bescherming binnen breed scala aan toepassingen.
TSF

Transiënte surge-filter

De productfamilie nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) is een UL-geregistreerde, IEC-conforme, compacte, bruikbare oplossing voor de bescherming van PLC-controllers, SCADA-, motor- en andere controlsystemen.
PH39041.jpg image

PVT2 fotovoltaïsche overspanningsbeveiliging klasse II

Geschikt voor gebruik bij de ingang voor gelijkstroom van gedistribueerde stringomvormers in zonnepanelen.
PH38669.jpg image

Omvormer voor vonkafstand, type 1

Effectieve equipotentiaalverbinding biedt N-PE-vereffeningsbescherming op TT-stroomdistributiesystemen.
PH39810.jpg image

DT1 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse I+II 12,5 kA, 1+1 modus

DT1 DIN Rail overspannings-beveiliging klasse I+II 12,5 kA, 1+1 Mode.
PH41279.jpg image

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 1+0 modus, 100kA

De EDT2 1+0-modus, 100 kA intelligente beveiligingen die onderscheiden tussen kortstondige piekspanningen bieden betrouwbare bescherming tegen spanningspieken binnen de IEC klasse II- en UL type 1CA-omgeving.
PH41279.jpg image

DT2 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus, 100 kA

De overspanningsbeveiligingen van de DT2-serie voor DIN-rails bieden betrouwbare en efficiënte bescherming tegen spanningspieken binnen de IEC klasse II- en UL type 1CA-omgeving.
PH38693.jpg image

PVT1-vervangingsmodule

Vervangende module voor PVT1 fotovoltaïsche coaxiale overspanningsafleiders.
PH39524.jpg image

DT1M DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse I+II 25 kA

De DIN-rails voor overspanningsbeveiliging van de DT1M-serie bieden betrouwbare en efficiënte bescherming tegen spanningsovergangen in een IEC-klasse I-omgeving (25 kA).