Kabel naar Web van rail T21 compleet laspaar, signaal
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabel naar Web van rail T21 compleet laspaar, signaal
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Complete weblasmontage ontworpen voor de installatie van trackcircuits en jumperverbindingen met de neutrale as van 85 naar 140 lb. rail
- Is inclusief malreiniger en vuursteen
Specificaties
Brochure
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.