Verticale overgangsmof van T-serie
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Verticale overgangsmof van T-serie
Details
Bronnen
Kenmerken
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice different diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Specificaties
| Afwerking | Gewoon |
| Huls | Standaardlengte |
| Materiaal | Staal |
| 100% Amerikaanse inhoud | Ja |
Brochure
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.