Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Ter plaatse gegoten toepassingen

Ter plaatse gegoten toepassingen

nVent LENTON biedt een verscheidenheid aan oplossingen voor het geval dat op de werklocatie gestort beton de aangewezen methode is voor uw volgende project, met meerdere keuzes voor lokale eisen.

EEN BETERE MANIER


De traditionele methode om betonstaal in hoogbouw, wolkenkrabbers en torens met elkaar te verbinden, is de overlapverbinding. Tal van technici en bestekschrijvers hebben echter ontdekt dat een overlapverbinding niet dezelfde voordelen biedt als een mechanische verbinding in het constructieproces van gewapend beton.

Wij bieden u 's werelds meest gebruikte draadverbindingen die een positieve vergrendelende verbinding tot stand brengen en structurele integriteit bieden aan gewapende betonplaten, balken en andere funderingselementen in de bouw. De gelaste staven van nVent LENTON gedragen zich als ononderbroken lengten betonstaal door "volle sterkte" te leveren in trek-, compressie- en spanningsomkeringstoepassingen om de constructiemogelijkheden en efficiëntie in grote projecten te verbeteren.

Voor eigenaars van bouwbedrijven maken tijd- en geldbesparingen vaak het verschil.

nVent LENTON producten en oplossingen


Conische schroefdraadverbindingen

De verbindingssystemen met conische schroefdraad van nVent LENTON zorgen voor een positieve vergrendeling en structurele integriteit in gewapende betonconstructies. Individuele staven gedragen zich als ononderbroken lengten betonstaal.

Mechanische ankers

Mechanische ankers of kopstaven zijn een vervanging voor gehaakte staven die de plaatsing van wapeningsstaven sterk vereenvoudigen en de stagnatie verminderen.

nVent LENTON Connect

nVent LENTON Connect is een verbindingssysteem voor betonstaal op locatie waarbij het uiteinde van de staaf niet moet worden voorbereid. Het is ideaal voor nieuwbouw-, reparatie- of retrofit-toepassingen en is ontworpen voor gebruik bij kolomverbindingen, bruggen, heiwerk, verbindingen met uitstekende in beton gegoten staven, dichtgieten van holten, balken en andere veeleisende verbindingstoepassingen.

nVent LENTON Ultimate

De nVent LENTON Ultimate verbindingssystemen en mechanische ankers zijn ontworpen om de prestaties en de efficiëntie in de werkplaats te maximaliseren en de installatiemoeilijkheden in het veld te minimaliseren. Ultimate-producten worden aan het betonstaal bevestigd met behulp van frictiesmeedtechnologie, ook wel frictielassen genoemd.

Overlapping tegenover mechanische lassen


De voordelen zijn aanzienlijk wanneer u bij gewapende betonconstructies voor mechanische lasverbindingen kiest.

Lenton Lap Splice Illustration
1. Beam Reinforcing 2. Column Reinforcing 3. Lap Bar 4. Mechanical Coupler

Overlappende verbindingen

  • Leveren in het algemeen slechte cyclische prestaties. Om te voorkomen dat het beton splijt, kan extra wapening nodig zijn voor de opsluiting.
  • Beperken de ontwerpmogelijkheden. Door overlappingen wordt het aantal staven verdubbeld, wat leidt tot overbelasting door de wapening, wat de stroom van aggregaten kan beperken.
  • Gaan gepaard met verborgen kosten. Overlapverbindingen kunnen tijdrovende berekeningen en overschattingsfouten met zich meebrengen.
Lenton Mechanical Splice Illustration
1. Beam Reinforcing 2. Column Reinforcing 3. Lap Bar 4. Mechanical Coupler

Mechanische verbindingen

  • Hebben hun betrouwbaarheid bewezen. Mechanische verbindingen gedragen zich als een ononderbroken stuk betonstaal en bieden superieure cyclische prestaties.
  • Bieden meer vrijheid in het ontwerp. Het verminderen van wapening en het verbeteren van de betonconsolidatie zijn gemakkelijker met mechanische lasverbindingen.
  • Zijn rendabel. Mechanische verbindingen vereisen geen speciale vaardigheden en verlagen de arbeids- en materiaalkosten omdat er minder wapeningsstaal wordt gebruikt.

Sterkere structuren


Vertrouw op nVent LENTON voor het creëren van continuïteit in betonwapeningsprojecten. Wij ondersteunen de bouwindustrie sinds 1979 en kunnen u helpen met certificeringen. Onze experts begrijpen niet alleen de wereldwijde codes en normen - ze helpen ze vorm te geven.

nVent LENTON biedt u ook:

Specialisten in verbindingen met betonstaal die uw unieke projectuitdagingen naar waarde weten te schatten.

Deskundig advies over technische oplossingen voor betonwapeningssystemen in gebouwen.

Ruime ervaring en een uitgebreide testbasis in de hele bouwsector.

Wij kunnen u helpen!

Neem contact op met de experts van nVent LENTON voor hulp bij uw volgende project.

CONTACT