A12 Standaard overgangskoppeling, normaal, wereldwijd ontwerp
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
A12 Standaard overgangskoppeling, normaal, wereldwijd ontwerp
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
Specificaties
| Afwerking | Gewoon |
| Materiaal | Staal |
| Ontwerpversie | Wereldwijd (wereldwijd verkrijgbare materialen) |
Brochure
Casestudy
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.