Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH35047.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent LENTON overgangsadapter voor snelheidsbus

nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Voltooien Gewoon
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors
Rebar Size, Metric Rebar Size, US Rebar Size, Canada Sleeve Adaptor Adaptors Required
25 to 22 mm #8 to #7 - RBW2688 RBW3997 1
28 to 25 mm #9 to #8 - RBW2689 RBW3998 1
32 to 28 mm #10 to #9 - RBW26810 RBW3999 1
36 to 32 mm #11 to #10 35M to 30M RBW26811 RBW39910 1
43 to 36 mm #14 to #11 45M to 35M RBW26814 RBW39911 2
57 to 43 mm #18 to #14 55M to 45M RBW26818 RBW39914 2

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy