T-serie horizontale verdeelkit, vullen aan bovenzijde
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
T-serie horizontale verdeelkit, vullen aan bovenzijde
T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- Available with extended sleeve lengths
Specificaties
| Splice Kit Components | |||||||
| Splice Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | Sleeve | Pouring Basin | Pouring Basin Crucible |
| RBT4101H | RBF40 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT5101A | RBWS1467U | RBWS22774 |
| RBT5101H | RBF40 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT5101A | RBWS1467U | RBWS22774 |
| RBT6101H | RBF50 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 | RBT6101HA | RBWS1467X | RBWS22774 |
| RBT7101H | RBF50 | RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 | RBT7101HA | RBWS1467A | RBWS22774 |
| RBT81011H | RBF70 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT81011HA | RBWS1467C | RBWS22774 |
| RBT81012H | RBF80 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT81012HA | RBWS1467C | RBWS22774 |
| RBT8101H | RBF55 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT8101HA | RBWS1467C | RBWS22774 |
| RBT91012H | RBF105 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 | RBT91012HA | RBWS1467D | RBWS22774 |
| RBT9101H | RBF80 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 | RBT9101HA | RBWS1467D | RBWS22774 |
| RBT10911H | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT10911HA | RBWS1500E | RBWS22775 |
| RBT1091H | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT1091HA | RBWS1467E | RBWS22775 |
| RBT111011H | RBF125 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT111011HA | RBWS1467F | RBWS22776 |
| RBT11101H | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT11101HA | RBWS1467F | RBWS22775 |
| RBT14101H | RBF195 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5039 | RBT14101HA | RBWS1467J | RBWS22776 |
| RBT1891H | RBF270 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891HA | RBWS1467M | RBWS22777 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.