Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH34792.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

P14 Position Coupler, Plain, European Design

The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

Lees meer Minder lezen
  • DIBt
  • AFCAB
  • KOMO
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Ontwerpversie Europees (speciaal materiaal)
Afwerking Onbewerkt
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy