P13 Position Coupler, roestvrij staal, wereldwijd ontwerp
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
P13 Position Coupler, roestvrij staal, wereldwijd ontwerp
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance
Specificaties
| Afwerking | Gewoon |
| Materiaal | Roestvrij staal Duplex 2205 (en 1,4462) |
| Afstelling koppeling | Standaard |
| Ontwerpversie | Wereldwijd (wereldwijd verkrijgbare materialen) |
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.