nVent LENTON mechanische heupkoppeling met snelkoppeling, platte koppeling, inclusief pen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent LENTON mechanische heupkoppeling met snelkoppeling, platte koppeling, inclusief pen
The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications
- Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements
- Quick installations result in accelerated job scheduling
- Simple to use with only minimal training required
- Splice offers quick visual inspection
- Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet
Specificaties
| Voltooien | Gewoon |
| Verpakking | Standaard |
| Materiaal | Staal |
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.