Aansluiting voor einduitlijning
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Aansluiting voor einduitlijning
End alignment fittings properly locate the sleeve onto the reinforcing steel. The fittings also retain the packing materials and hold them in place, which helps ensure a leak-free installation.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Durable, re-usable and long lasting
- Easily replaced if damaged
- Split-collar design allows for easy installation and removal
Specificaties
| Materiaal | Staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.