Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH36697.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Dust Cap

Dust caps are installed into the end of the coupler to keep dirt and water out of the coupler cavity during transport and installation.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Polyethyleen
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy